规格说明
阀门规格
- KVS
- 25 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 0.4 W
- 功耗(运行)
- 2.5 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
- 直流 2...10 V
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54
特性控制阀, 3 通, DN 40, 内螺纹, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, 介质温度 -10...120°C
角行程执行器, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据