规格说明
阀门规格
- KVS
- 230 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 700 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 4.5 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 扭矩
- 40 Nm
- 控制类型
- 直流 2...10 V
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54
特性控制阀, 2 通, DN 125, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 230 m³/h, 介质温度 -5...100°C
角行程执行器, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F07
执行器已安装
设计数据: 设计数据