R6124AO
特性控制阀, 2 通, DN 125, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 230 m³/h, 介质温度 -5...100°C
- 人民币价格
- ¥12,148.00
选择一个现有的项目清单,添入该产品:
显示所有的项目清单
您没有现存的项目清单。
或者创设一个新的项目清单以添加该产品:
设计数据: 设计数据
- 执行器的选择
- 详情
- 下载
执行器的选择
详情
规格说明
- KVS
- 230 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 700 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 法兰
下载