R612AS

高温特性控制阀 (CCV), 1/2", 2 通, 法兰, kvs 2.2 m³/h

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

KVS
2.2 m³/h
PN
16
介质
冷水,热水和蒸汽
关断压力
1000 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
法兰
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit