规格说明
阀门规格
- KVS
- 63 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 700 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 3 W
- 功耗(运行)
- 5.5 W
- 手动操作
- 通过手柄和锁定开关
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
- 直流 2...10 V
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 防护等级
- IP54
特性控制阀, 2 通, DN 65, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 63 m³/h, 介质温度 -5...100°C
自复位型角行程执行器 NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
执行器已安装
设计数据: 设计数据