规格说明
阀门规格
- KVS
- 15 m³/h
- PN
- 40
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1 W
- 功耗(运行)
- 2.5 W
- 扭矩
- 2.5 Nm
- 控制类型
- 3-点接线
- 电压 交流/直流
- AC 24 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <25 s
- 防护等级
- IP42
开/关型球阀, 2 通, DN 20, 内螺纹, Rp 3/4", PN 40, ps, kvs 15 m³/h, 介质温度 -10...120°C
自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 三态, 90 s, IP42
执行器已安装
设计数据: 设计数据