您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R2032-S2+LRF230



R2032-S2+LRF230

开关型球阀, 2 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps, kvs 32 m³/h, 介质温度 -10...120°C [14...248°F]
自复位型角行程执行器 NC, 4 Nm, AC 230 V, 开关型, 75 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
32 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
3 W
功耗(运行)
5 W
手动操作
使用手柄,可以固定在任何位置
扭矩
4 Nm
控制类型
开关型
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀脖延伸 用于球阀 DN15...50

人民币价格: ¥1,605.00
您的价格: ...