规格说明
阀门规格
- KVS
- 26 m³/h
- PN
- 40
- 介质
- 冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 3 W
- 功耗(运行)
- 5 W
- 手动操作
- 使用手柄,可以固定在任何位置
- 扭矩
- 4 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 电压 交流/直流
- AC 230 V
- 电机运行时间
- 75 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 辅助开关
- 2 x SPDT
- 防护等级
- IP54