您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

R680AO+SR24A-5



R680AO+SR24A-5

特性控制阀, 2 通, DN 80, 法兰, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 180 m³/h, 介质温度 -5...100°C
角行程执行器, 20 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 90 s, IP54, F05
执行器已安装

人民币价格
¥6,293.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
180 m³/h
PN
16
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
700 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
0.2 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
20 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

人民币价格: ¥1,593.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

人民币价格: ¥579.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥815.00
您的价格: ...