您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

AVK24A-3-TPC

自复位型座阀执行器 NC / NO, 2000 N, AC 24 V, 三态, 150 s, 行程 32 mm, IP54, 带电缆的端子

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
4.5 W
手动操作
可通过按钮进行手动操作
控制类型
三态
推力
2000 N
电压 交流/直流
AC 24 V
电机运行时间
150 s / 32 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
32 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

配件

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 选配

人民币价格: ¥1,773.00
您的价格: ...