您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

CQC230A

角行程执行器((ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, 开关型, 三态, 35 s, IP40

人民币价格
¥1,718.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.7 W
功耗(运行)
1 W
手动操作
执行器可调 (拔出执行器)
扭矩
1 Nm
控制类型
  • 开关型
  • 三态
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
35 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP40
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

配件

机械配件

Z-ESCM

限位卡簧, 用于 CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
多件包装 20 件

人民币价格: ¥1,360.00
您的价格: ...

ZCQ-E

延长轴 CQ

人民币价格: ¥119.00
您的价格: ...

ZCQ-W

外壳盖 CQ, 颜色:白色 (RAL 9010)

请与您当地的销售代表联系订购。