您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

CQK24A-SR

自复位型角行程执行器 (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

人民币价格
¥2,037.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
执行器可调 (拔出执行器)
扭矩
1 Nm
控制类型
DC 2...10 V
旋转方向(自复位)
默认设置为全关 (限位端点NC = 0%)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
60 s
防护等级
IP40
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

配件

机械配件

Z-ESCM

限位卡簧, 用于 CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
多件包装 20 件

人民币价格: ¥1,360.00
您的价格: ...

ZCQ-E

延长轴 CQ

人民币价格: ¥119.00
您的价格: ...