您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

DRC230G-5

角行程执行器, 最大 90 Nm (非恒定扭矩), AC 100...240 V, 开关型, 35 s, IP66/67, F05

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
6 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
扭矩
最大 90 Nm (非恒定扭矩)
控制类型
开关型
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
35 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP66/67
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 选配

人民币价格: ¥1,641.00
您的价格: ...

S2A GR

辅助开关 2 x SPDT 选配,灰色

请与您当地的销售代表联系订购。