您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

LRF230-S

自复位型角行程执行器 NC, 4 Nm, AC 230 V, 开关型, 75 s, 2 x SPDT, IP54

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(保持)
3 W
功耗(运行)
5 W
手动操作
使用手柄,可以固定在任何位置
扭矩
4 Nm
控制类型
开关型
旋转方向(自复位)
断电常关,阀门关闭(A-AB=0%)
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D