NRF24A-SR

自复位型角行程执行器 NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(保持)
2.5 W
功耗(运行)
3.5 W
手动操作
通过手柄和锁定开关
扭矩
10 Nm
控制类型
直流 2...10 V
旋转方向(自复位)
断电(常闭 ),阀门关闭 (A - AB = 0%)
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit