规格说明
- 功耗(保持)
- 0.5 W
- 功耗(运行)
- 1.5 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 控制类型
-
- MP-Bus
- 直流 2...10 V
- 直流 0.5...10 V
- 推力
- 1000 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 20 mm
- 电气连接
- 带电缆的端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 行程
- 20 mm
- 防护等级
- IP54
座阀执行器, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
设计数据: 设计数据