NV24A-SZ-TPC



NV24A-SZ-TPC

座阀执行器, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端

标价
¥3,534.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
1.5 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
控制类型
直流 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
非自复位
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...