您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

PRCA-BAC-S2-T

角行程执行器, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 需安装配件), 接线端子

人民币价格
¥14,637.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
6 W
功耗(运行)
20 W
手动操作
手柄
扭矩
160 Nm
控制类型
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • 开关型
  • 三态
  • 混合模式 (交互通信式/模拟式)
电压 交流/直流
AC 24...240 V / DC 24...125 V
电机运行时间
35 s / 90°
电气连接
接线端子
自复位功能
非自复位
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP66/67
下载

文档

标书

CAD / BIM

系统集成

软件/应用程序

配件

机械配件

ZPR01

位置指示器及轴转换连接, F07, 对角方轴, SW 17, DN 125...300

人民币价格: ¥1,922.00
您的价格: ...

ZPR03

位置指示器及轴转换连接, F05,对角方轴 ,SW 14, DN 80...100

人民币价格: ¥1,922.00
您的价格: ...

ZPR06

通用型轴转换连接件, F07/F10 (F07 包含螺钉), 对角方轴, SW 14

人民币价格: ¥3,464.00
您的价格: ...

ZPR20

手柄 用于 PR/PM 执行器

人民币价格: ¥73.00
您的价格: ...

电气配件

Z-UIC

电压/电流信号转换器 100 kΩ 4...20 mA, 额定电压 AC/DC 24 V

人民币价格: ¥3,822.00
您的价格: ...

工具

ZIP-BT-NFC

蓝牙/ NFC 转换器

人民币价格: ¥5,336.00
您的价格: ...

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU/AP, B: 用于带6针插座的搏力谋设备

人民币价格: ¥1,035.00
您的价格: ...

传感器

01DT-1BH

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 50 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥561.00
您的价格: ...

01DT-1BL

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 100 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥598.00
您的价格: ...

01DT-1BN

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 150 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥625.00
您的价格: ...

01DT-1BP

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 200 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥649.00
您的价格: ...

01DT-1BR

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 300 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥686.00
您的价格: ...

01DT-1BT

风管/浸入式温度传感器 无源, Pt1000, 探针长度 450 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥724.00
您的价格: ...

01DT-1CH

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 50 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥561.00
您的价格: ...

01DT-1CL

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 100 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥598.00
您的价格: ...

01DT-1CN

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 150 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥625.00
您的价格: ...

01DT-1CP

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 200 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥649.00
您的价格: ...

01DT-1CR

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 300 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥686.00
您的价格: ...

01DT-1CT

风管/浸入式温度传感器 无源, Ni1000, 探针长度 450 mm, 探针直径 6 mm

人民币价格: ¥724.00
您的价格: ...