规格说明
- 功耗(保持)
- 6 W
- 功耗(运行)
- 20 W
- 手动操作
- 手杆
- 扭矩
- 160 Nm (D6200W/WL的参数)
- 控制类型
-
- 开/关型
- 3-点接线
- 电压 交流/直流
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- 电机运行时间
- 35 s / 90°
- 电气连接
- 接线端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 辅助开关
- 2 x SPDT
- 防护等级
- IP66/67
角行程执行器, 160 Nm (D6200W/WL的参数), AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 三态, 35 s, 2 x SPDT, IP66/67, 接线端子
设计数据: 设计数据