您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

RV24A-MF

座阀执行器, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s, 行程 50 mm, IP54

人民币价格
¥9,041.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
6 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
DC 2...10 V
推力
4500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 50 mm
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
行程
50 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

配件

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 选配

人民币价格: ¥1,773.00
您的价格: ...

工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU/AP, B: 用于带6针插座的搏力谋设备

人民币价格: ¥1,035.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU/AP, B: 连接到MP/PP端子

人民币价格: ¥258.00
您的价格: ...