规格说明
- 功耗(保持)
- 3.5 W
- 功耗(运行)
- 7 W
- 手动操作
- 通过手柄和锁定开关
- 扭矩
- 20 Nm
- 控制类型
- 开/关型
- 旋转方向(自复位)
- 断电常关,阀门关闭(A-AB=0%)
- 电压 交流/直流
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- 电机运行时间
- 75 s / 90°
- 电气连接
- 电缆
- 自复位功能
- 自复位
- 自复位运行时间
- <20 s
- 防护等级
- IP54
自复位型角行程执行器 NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 开/关, 75 s, IP54, F05
设计数据: 设计数据