规格说明
- 功耗(保持)
- 1 W
- 功耗(运行)
- 2 W
- 手动操作
- 按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
- 控制类型
-
- 开/关型
- 3-点接线
- 推力
- 1500 N
- 电压 交流/直流
- AC 100...240 V
- 电机运行时间
- 150 s / 20 mm
- 电气连接
- 带电缆的端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 行程
- 20 mm
- 防护等级
- IP54
座阀执行器, 1500 N, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子
设计数据: 设计数据