您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SV24A-TPC

座阀执行器, 1500 N, AC/DC 24 V, 开关型, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的端子

人民币价格
¥3,674.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
推力
1500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的端子
自复位功能
非自复位
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥161.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,773.00
您的价格: ...