规格说明
阀门规格
- 旋转角度
- 90
执行器规格
- 功耗(运行)
- 409 W
- 手动操作
- 可通过手轮进行手动操作 (电机运行时,不可转动手轮)
- 扭矩
- 3500 Nm
- 控制类型
-
- 开/关型
- 3-点接线
- 电压 交流/直流
- AC 230 V
- 电机运行时间
- 74 s / 90°
- 电气连接
- 接线端子
- 自复位功能
- 非自复位
- 辅助开关
- 2 x SPDT
- 防护等级
- IP67
角行程执行器, 3500 Nm, AC 230 V, 开/关, 三态, 74 s, 2 x SPDT, IP67, F16, 接线端子
设计数据: 设计数据