您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SY8-230A-3-T



SY8-230A-3-T

角行程执行器, 1500 Nm, AC 230 V, 开/关, 三态, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, 接线端子

人民币价格
¥31,367.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

阀门规格

旋转角度
90

执行器规格

功耗(运行)
428 W
手动操作
可通过手轮进行手动操作 (电机运行时,不可转动手轮)
扭矩
1500 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
55 s / 90°
电气连接
接线端子
自复位功能
非自复位
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP67
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit