SY8-230A-MF-T



SY8-230A-MF-T

角行程执行器, 1500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 55 s, 2 x SPDT, IP67, F14, 接线端子

标价
¥38,543.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

旋转角度
90

执行器规格

功耗(运行)
288 W
手动操作
使用手轮,暂时锁定(不旋转)
扭矩
1500 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC 230 V
电机运行时间
55 s / 90°
电气连接
接线端子
自复位功能
非自复位
辅助开关
2 x SPDT
防护等级
IP67
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

维修工具

ZK6-GEN

连接线缆 5 m, A+B:RJ12 6/6

标价: ¥228.00
您的价格: ...