返回产品分类 TQF230 自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 75 s, IP42 人民币价格 ¥1,779.00 添加至购物车 添加到项目清单上 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 详情 规格说明 阀门规格 旋转角度 90 执行器规格 功耗(保持) 1.5 W功耗(运行) 2.5 W扭矩 2.5 Nm控制类型 开/关型旋转方向(自复位) 断电常关,阀门关闭(A-AB=0%)电压 交流/直流 AC 100...240 V电机运行时间 75 s / 90°电气连接 电缆自复位功能 自复位自复位运行时间 <75 s 下载 文档 技术数据表 – TQF230 技术数据表 | 中文 | 290 KB | pdf 下载 安装指示 – TQF 安装指南 | 1 MB | pdf 下载 欧盟一致性声明 - TQF230 欧盟合规声明 | 28 KB | pdf 下载 CAD / BIM BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载