您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

TR24-SR

角行程执行器, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40

人民币价格
¥1,704.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(运行)
0.5 W
手动操作
手柄
扭矩
2 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
非自复位
防护等级
IP40
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit