TRF230

自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 75 s, IP42

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
扭矩
2.5 Nm
控制类型
开/关型
旋转方向(自复位)
断电(常闭 ),阀门关闭 (A - AB = 0%)
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<75 s
防护等级
IP42
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit