您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

TRF24-2

自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 三态, 90 s, IP42

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2.5 W
扭矩
2.5 Nm
控制类型
三态
旋转方向(自复位)
断电常关,阀门关闭(A-AB=0%)
电压 交流/直流
AC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
电缆
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<25 s
防护等级
IP42
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D