返回产品分类 TRF24-SR 自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42 请与您当地的销售代表联系订购。 选择一个现有的项目清单,添入该产品: 显示所有的项目清单 您没有现存的项目清单。 或者创设一个新的项目清单以添加该产品: 项目清单名称: 添加到项目清单上 defaultValue 设计数据: 设计数据 查看项目清单 使用配置复制 继续购物 收藏此页 分享 详情 下载 详情 规格说明 功耗(保持) 1 W功耗(运行) 2.5 W扭矩 2.5 Nm控制类型 直流 2...10 V旋转方向(自复位) 断电常关,阀门关闭(A-AB=0%)电压 交流/直流 AC/DC 24 V电机运行时间 90 s / 90°电气连接 电缆自复位功能 自复位自复位运行时间 <25 s防护等级 IP42 下载 文档 技术数据表 – TRF24-SR 技术数据表 | 中文 | 287 KB | pdf 下载 安装指示 – TRF(D)24-SR(-O)(-T) 安装指南 | 218 KB | pdf 下载 欧盟一致性声明 - TRF24-SR 欧盟合规声明 | 404 KB | pdf 下载 标书 RTF Tendertext - TRF24-SR 标书 | 英语 | 52 KB | rtf 下载 CAD / BIM CAD 数据 2D DXF 2D Back - TRF24-SR CAD | 118 KB | dxf 下载 DXF 2D Bottom - TRF24-SR CAD | 77 KB | dxf 下载 DXF 2D Front - TRF24-SR CAD | 119 KB | dxf 下载 DXF 2D Left - TRF24-SR CAD | 99 KB | dxf 下载 DXF 2D Right - TRF24-SR CAD | 129 KB | dxf 下载 DXF 2D Top - TRF24-SR CAD | 165 KB | dxf 下载 CAD 数据 3D DWG 3D - TRF24-SR CAD | 1 MB | dwg 下载 DXF 3D - TRF24-SR CAD | 881 KB | dxf 下载 IGS 3D - TRF24-SR CAD | 6 MB | igs 下载 SAT 3D - TRF24-SR CAD | 1 MB | sat 下载 STP 3D - TRF24-SR CAD | 3 MB | stp 下载 BIM / Revit Autodesk Revit软件(BIM/Revit插件需要使用) 软件 | 英语 现在查看 REVIT 2018 - TRF24-SR BIM | 556 KB | rfa 下载 REVIT 2019 - TRF24-SR BIM | 568 KB | rfa 下载 Revit Plug-in: Versions Revit 2017 - Revit 2021 插件 | 283 MB | zip 下载