NV24A-MP-RE

座阀执行器(改进型), 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), 行程 20 mm, IP54, 接线端子

标价
¥4,411.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
1.5 W
执行器产品类型(竞争对手)
用于第三方阀门的改造翻新型执行器
控制类型
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电机运行时间可变量
90...150 s
电气连接
接线端子
移动类型
线性
自复位功能
非自复位
行程
233
运行时间
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • 自适应
防护等级
IP54
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-207

用于 LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

标价: ¥654.00
您的价格: ...

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...

维修工具

ZK1-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于博力谋设备的6针维护插座

标价: ¥913.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

标价: ¥228.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

网关 MP 至 BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

网关 MP 至 Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。