您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

NVK24A-MP-RE

自复位型座阀执行器 (改造型) NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (90...150 s), 行程 20 mm, IP54, 接线端子

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
控制类型
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电机运行时间变量
90...150 s
电气连接
接线端子
移动类型
线性
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
行程
20 mm
运行时间
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • 自适应
防护等级
IP54
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-207

阀杆适配器 用于 LV..-RE,NV..-RE,SV..-RE

人民币价格: ¥720.00
您的价格: ...

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥156.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,722.00
您的价格: ...

维修工具

ZK1-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于搏力谋设备的6针维护插座

人民币价格: ¥1,005.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接电缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

人民币价格: ¥250.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

网关 MP 至 BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

网关 MP 至 Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。