您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

SV230A-RE

座阀执行器(改进型), 1500 N, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 接线端子

人民币价格
¥5,061.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2 W
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
推力
1500 N
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
接线端子
移动类型
线性
自复位功能
非自复位
行程
20 mm
运行时间
100...150 s
防护等级
IP54
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-207

阀杆适配器 用于 LV..-RE,NV..-RE,SV..-RE

人民币价格: ¥720.00
您的价格: ...

ZNV-C

备用联接器

人民币价格: ¥156.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

人民币价格: ¥1,722.00
您的价格: ...