规格说明
阀门规格
- KVS
- 10 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷水,暖水,热水,和最大含 50% 体积乙二醇的水
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 0.5 W
- 功耗(运行)
- 1.5 W
- 手动操作
- 使用按钮, 可以锁定
- 控制类型
- 直流 0.5...10 V
- 推力
- 1000 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 20 mm
- 电气连接
- 带电缆的终端
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54
不锈钢座阀, 3 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, 0...130°C
座阀执行器, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装
设计数据: 设计数据