H325S-L+NVK24A-MP-TPC



H325S-L+NVK24A-MP-TPC

不锈钢座阀, 3 通, DN 25, 内螺纹, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, 0...130°C
自复位型截止阀执行器 NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
10 m³/h
PN
25
介质
冷水,暖水,热水,和最大含 50% 体积乙二醇的水
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
有按钮
控制类型
  • MP-Bus
  • 直流 2...10 V
  • 直流 0.5...10 V
推力
1000 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...

维修工具

ZK1-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B:用于博力谋设备的6针维护插座

标价: ¥913.00
您的价格: ...

ZK2-GEN

连接线缆 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 用于连接到MP/PP端子的自由线路端

标价: ¥228.00
您的价格: ...

网关

UK24BAC

网关 MP 至 BACnet MS/TP

请与您当地的销售代表联系订购。

UK24MOD

网关 MP 至 Modbus RTU

请与您当地的销售代表联系订购。