您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

您购物车中的物品

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
数量:
总计:

H340S-N+SV24A-TPC



H340S-N+SV24A-TPC

不锈钢座阀, 3 通, DN 40, 内螺纹, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, 介质温度 0...130°C
座阀执行器, 1500 N, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装

标价
¥6,700.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
25 m³/h
PN
25
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
压力无关型
型式
3 通
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
推力
1500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
非自复位
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

未分类

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...