H6200SP-U+EVK24A-3-TPC



H6200SP-U+EVK24A-3-TPC

2 通座阀, 2 通, DN 200, 法兰, Rp 8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 520 m³/h, 0...150°C
自复位型截止阀执行器 NC / NO, 2500 N, AC 24 V, 三态, 150 s, 行程 40 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装

标价
¥49,198.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
520 m³/h
PN
16
介质
冷水,暖水和热水,制冷剂((R12, R22, R134a, R202),最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1600 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
法兰

执行器规格

手动操作
有按钮
控制类型
3-点接线
推力
2500 N
电压 交流/直流
AC 24 V
电机运行时间
150 s / 40 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
自复位
自复位运行时间
35 s
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...