您的浏览器版本过于陈旧!

请更新您的浏览器,以便正确浏览此网站 立即更新我的浏览器

×

您下载文件夹中的项目

下载文件夹为空。
下载文件夹中的项目

!

您购物车中的物品

Cart / Project List is empty.
item(s) in cart / project list
数量:
总计:

H665SP-Q+SV230A-TPC



H665SP-Q+SV230A-TPC

2 通座阀, 2 通, DN 65, 法兰, Rp 2 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 63 m³/h, 介质温度 0...150°C
座阀执行器, 1500 N, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装

标价
¥11,349.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
63 m³/h
PN
16
介质
冷、热水,最大浓度50%的乙二醇溶液
关断压力
1600 kPa
压力无关型
型式
2 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
按下手动操作钮,执行器齿轮机构解锁
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
推力
1500 N
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
非自复位
行程
20 mm
防护等级
IP54
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...