规格说明
阀门规格
- KVS
- 160 m³/h
- PN
- 16
- 介质
- 冷水,暖水和热水,制冷剂((R12, R22, R134a, R202),最大含 50% 体积乙二醇的水
- 关断压力
- 200 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 3 通
- 管道连接
- 法兰
执行器规格
- 功耗(保持)
- 1.5 W
- 功耗(运行)
- 6 W
- 手动操作
- 使用按钮, 可以锁定
- 控制类型
- 直流 0.5...10 V
- 推力
- 4500 N
- 电压 交流/直流
- AC/DC 24 V
- 电机运行时间
- 150 s / 50 mm
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54