H765D-Q+SV230A-TPC



H765D-Q+SV230A-TPC

3 通座阀, 3 通, DN 65, 法兰, Rp 2 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 63 m³/h, 介质温度 0...150°C
座阀执行器, 1500 N, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 150 s, 行程 20 mm, IP54, 带电缆的终端
执行器已安装

标价
¥12,083.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
63 m³/h
PN
16
介质
冷水,暖水和热水,制冷剂((R12, R22, R134a, R202),最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
450 kPa
压力无关型
型式
3 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
推力
1500 N
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
150 s / 20 mm
电气连接
带电缆的终端
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZNV-C

备用联接器

标价: ¥142.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...