H780S-R+RV24A-SZ



H780S-R+RV24A-SZ

3 通座阀, 3 通, DN 80, 法兰, Rp 3", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 100 m³/h, 介质温度 0...150°C
座阀执行器, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, 行程 50 mm, IP54
执行器已安装

标价
¥17,896.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
100 m³/h
PN
16
介质
冷水,暖水,热水,和最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
200 kPa
压力无关型
型式
3 通
管道连接
法兰

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
6 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
控制类型
直流 0.5...10 V
推力
4500 N
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 50 mm
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
行程
30 mm
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

未分类

S2A-H

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥1,565.00
您的价格: ...