R2015-S1+TRF230



R2015-S1+TRF230

开/关型球阀, 2 通, DN 15, 内螺纹, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 15 m³/h, 介质温度 -10...120°C
自复位型角行程执行器 NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 75 s, IP42
执行器已安装

标价
¥2,391.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
15 m³/h
PN
40
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
1.5 W
功耗(运行)
2.5 W
扭矩
2.5 Nm
控制类型
开/关型
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
75 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<75 s
防护等级
IP42
下载

文档

标书

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...