R2020-S2+LF24-3



R2020-S2+LF24-3

开/关型球阀, 2 通, DN 20, 内螺纹, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...120°C
自复位型角行程执行器, 4 Nm, AC/DC 24 V, 三态, 150 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
32 m³/h
PN
40
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
2.5 W
功耗(运行)
2.5 W
手动操作
扭矩
4 Nm
控制类型
3-点接线
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
150 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
自复位
自复位运行时间
<20 s
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

AV6-20

加长轴 170 mm Ø10 mm 用于风阀轴 Ø 6...16 毫米

标价: ¥404.00
您的价格: ...

AV8-25

加长轴 240 mm Ø20 mm 用于风阀轴 Ø 8...22.7 毫米

标价: ¥407.00
您的价格: ...

K6-1

可逆轴夹具, 夹持范围Ø16...20 mm

标价: ¥104.00
您的价格: ...

KG10A

球关节 适用于 KH8/KH10 风阀曲柄臂

标价: ¥198.00
您的价格: ...

KG8

球关节 适用于 KH8 风阀曲柄臂

标价: ¥132.00
您的价格: ...

KH8

风阀曲柄臂 插槽宽度 8.2 毫米, 夹持范围Ø10...18 mm

标价: ¥132.00
您的价格: ...

Z-ARS180L

防止旋转机制, 180 mm, 用于 LF..
多件装 20 件

标价: ¥2,040.00
您的价格: ...

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...

电气配件

S2A-F

辅助开关 2 x SPDT

标价: ¥1,003.00
您的价格: ...