R2032-20-S2+NR24A



R2032-20-S2+NR24A

特性控制阀, 2 通, DN 32, 内螺纹, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 20 m³/h, -10...120°C
角行程执行器, 10 Nm, AC/DC 24 V, 开/关, 三态, 90 s, IP54
执行器已安装

标价
¥2,894.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
20 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.2 W
功耗(运行)
2 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
10 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D