规格说明
阀门规格
- KVS
- 40 m³/h
- PN
- 25
- 介质
- 冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
- 关断压力
- 1400 kPa
- 压力无关型
- 否
- 型式
- 2 通
- 旋转角度
- 90
- 管道连接
- 内螺纹
执行器规格
- 功耗(保持)
- 0.6 W
- 功耗(运行)
- 3 W
- 手动操作
- 使用按钮, 可以锁定
- 扭矩
- 10 Nm
- 控制类型
-
- 开/关型
- 3-点接线
- 电压 交流/直流
- AC 100...240 V
- 电机运行时间
- 90 s / 90°
- 电气连接
- 接线
- 自复位功能
- 非自复位
- 防护等级
- IP54
特性控制阀, 2 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, -10...120°C
角行程执行器, 10 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 90 s, IP54
执行器已安装
设计数据: 设计数据