R2050-58-S4+SR230A-S



R2050-58-S4+SR230A-S

特性控制阀, 2 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 58 m³/h, -10...120°C
角行程执行器, 20 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 90 s, 1 x SPDT, IP54
执行器已安装

标价
¥5,268.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
58 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.6 W
功耗(运行)
3 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
20 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
辅助开关
1 x SPDT