R2050-58-S4+SRQ24A-SR



R2050-58-S4+SRQ24A-SR

特性控制阀, 2 通, DN 50, 内螺纹, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 58 m³/h, -10...120°C
超快速角行程执行器, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 9 s, IP54
执行器已安装

请与您当地的销售代表联系订购。

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
58 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
2 W
功耗(运行)
15 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
16 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
9 s / 90°