R2065-150-S4+SR230A



R2065-150-S4+SR230A

特性控制阀, 2 通, DN 65, 内螺纹, Rp 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, kvs 150 m³/h, -18...100°C
角行程执行器, 20 Nm, AC 100...240 V, 开/关, 三态, 90 s, IP54
执行器已安装

标价
¥6,106.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
150 m³/h
PN
25
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
700 kPa
压力无关型
型式
2 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(保持)
0.6 W
功耗(运行)
3 W
手动操作
使用按钮, 可以锁定
扭矩
20 Nm
控制类型
  • 开/关型
  • 3-点接线
电压 交流/直流
AC 100...240 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP54
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 2D

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

电气配件

P10000A

反馈电位计 10 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P1000A

反馈电位计 1 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P140A

反馈电位计 140 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P2800A

反馈电位计 2.8 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P5000A

反馈电位计 5 kΩ 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

P500A

反馈电位计 500 Ω 附加

标价: ¥1,252.00
您的价格: ...

S1A

辅助开关 1 x SPDT 附加

标价: ¥527.00
您的价格: ...

S2A

辅助开关 2 x SPDT 附加

标价: ¥741.00
您的价格: ...