R3015-1-S1+TR24-SR



R3015-1-S1+TR24-SR

特性控制阀, 3 通, DN 15, 内螺纹, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, kvs 1 m³/h, -10...120°C
角行程执行器, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40
执行器已安装

标价
¥2,685.00

设计数据: 设计数据

  • 详情
  • 下载
  • 配件
详情

规格说明

阀门规格

KVS
1 m³/h
PN
40
介质
冷水和暖水,最大含 50% 体积乙二醇的水
关断压力
1400 kPa
压力无关型
型式
3 通
旋转角度
90
管道连接
内螺纹

执行器规格

功耗(运行)
0.5 W
手动操作
手柄
扭矩
2 Nm
控制类型
直流 2...10 V
电压 交流/直流
AC/DC 24 V
电机运行时间
90 s / 90°
电气连接
接线
自复位功能
非自复位
防护等级
IP40
下载

文档

CAD / BIM / VDI

CAD 数据 3D

BIM / Revit

配件

机械配件

ZR-EXT-01

阀颈伸长 用于球阀 DN15...50

标价: ¥1,416.00
您的价格: ...